Wentylator filtrujący Blue e+ Rittal pomaga osiągnąć cele klimatyczne, a jednocześnie obniżyć koszty energii. Przy wydajności powietrza większej o 40% – w porównaniu do filtrów z włókniny – nowy wentylator z filtrem fałdowanym nie ma sobie równych na świecie.
Warto skorzystać z systemu klimatyzacji szaf sterowniczych, który łączy w sobie moc, efektywność i prostotę. Wentylatory filtrujące są dostępne w wariatach AC/DC, EC i EMC. Przede wszystkim zastosowanie wentylatora filtrującego z technologią EC zapewnia znaczne oszczędności czasu i pieniędzy, ponieważ obsługa IoT zwiększa efektywność energetyczną i bezpieczeństwo urządzeń.
Odkryj, jak nowy wentylator filtrujący Blue e+ znacząco usprawnia procesy robocze.
Wentylatory filtrujące Blue e+: zalety w skrócie
- 
Większa moc: o 40% większa wydajność powietrza dzięki zintegrowanemu filtrowi fałdowanemu to droga do redukcji kosztów, gdyż możliwe jest zastosowanie niższych klas mocy 
- 
Dłuższa żywotność komponentów: unikalna technologia wentylatorów diagonalnych zapewnia równomierną i stałą wentylację w szafie sterowniczej 
- 
Oszczędność energii na poziomie 60% (wentylatory filtrujące EC) dzięki efektywnemu silnikowi 
- 
Oszczędność pieniędzy i czasu w kontekście serwisu dzięki 2-3-krotnie dłuższej żywotności po zastosowaniu seryjnych filtrów fałdowanych 
- 
Niższe koszty utrzymania (wentylatory filtrujące EC) dzięki automatycznemu czyszczeniu filtra, co umożliwia o 20% dłuższą żywotność 
- 
Niższe koszty energii i serwisowania (wentylatory filtrujące EC) dzięki dopasowanej do potrzeb konserwacji filtrów i wirtualnemu wskaźnikowi czasu eksploatacji, co umożliwia zoptymalizowanie harmonogramu konserwacji 
- 
Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki przekaźnikowi alarmowemu (wentylatory filtrujące EC): bezpośrednia sygnalizacja nieprawidłowego działania 
- 
Większa pewność działania dzięki obsłudze (wentylatory filtrujące EC): zintegrowana funkcja chłodzenia awaryjnego uwalnia w razie potrzeby do 40% większą wydajność powietrza 
- 
Gwarantowane bezpieczeństwo dzięki obsłudze wielu napięć (wentylatory filtrujące EC): nadaje się do stosowania na całym świecie 
- 
Łatwe projektowanie: optymalna parametryzacja i wybór za pomocą takich narzędzi, jak RiTherm, RiPanel, EPLAN Data Portal i ProPanel 
- 
Łatwa realizacja: wycięcia montażowe, stopień ochrony i klasa mocy odpowiadają najnowszej generacji wentylatorów filtrujących 
- 
Łatwy montaż: oszczędność czasu dzięki beznarzędziowemu montażowi (łatwe zatrzaskiwanie w szafie sterowniczej) 
- 
Łatwa konserwacja: beznarzędziowa obsługa i łatwa wymiana filtrów 
- 
Łatwy monitoring (wentylatory filtrujące EC): sterowanie i monitorowanie za pomocą interfejsów analogowych lub cyfrowych 
Imponujące możliwości IoT wentylatorów filtrujących EC
Czas pracy i prędkość silnika EC są rejestrowane w sposób ciągły. Podobnie jak wskaźnik paliwa w samochodzie, interfejs Rittal IoT sygnalizuje, kiedy konieczna jest kolejna wymiana filtra. Pozwala to obniżyć koszty serwisowania.
Kilka razy dziennie odbywa się automatyczne czyszczenie filtra. Kierunek przepływu powietrza jest na krótko odwracany, aby „przedmuchać” filtr. W ten sposób usuwane są najdrobniejsze cząstki pyłu. Wydłuża to żywotność filtra o 20% i obniża koszty serwisowania.
Zbyt wysokie temperatury w szafie sterowniczej mogą doprowadzić do awarii systemu. Funkcja chłodzenia awaryjnego wentylatora filtrującego EC aktywnie temu przeciwdziała. Gdy tylko temperatura wzrośnie powyżej progu alarmowego, prędkość obrotowa wentylatorów zostaje zwiększona do maksimum. Uwalnia to do 40% więcej powietrza i opóźnia lub zapobiega przegrzaniu komponentów.
Filtr fałdowany: zalety w skrócie
- 
Przy powierzchni 6-krotnie większej w porównaniu z konwencjonalnym filtrem z włókniny zmniejsza się opór ciśnieniowy, dzięki czemu można szybciej odprowadzać ciepło z obudowy. 
Wydajność powietrza większa o 80% przy stopniu ochrony IP 55 w porównaniu z filtrem z włókniny
- 
Nasze filtry fałdowane pod względem materiałów i konstrukcji są zaprojektowane tak, aby zatrzymywały najmniejsze cząstki pyłu. Najmniejsza filtrowana wielkość cząstek wynosi około 0,3 mikrometra. Nawet niektóre wirusy są większe. To oznacza, że do szafy sterowniczej wnika znacznie mniej pyłu. 
O 50% wyższa wydajność filtracji
- 
Duża powierzchnia filtra fałdowanego zapewnia znacznie większą zdolność do akumulacji. W ten sposób można wydłużyć terminy konserwacji. A ponadto: nasze filtry fałdowane gwarantują ochronę według IP 54 lub IP 55 (przy zastosowaniu filtra fałdowanego z matą absorbującą). 
2–3-krotnie dłuższe terminy konserwacji
Oblicz swój indywidualny potencjał oszczędności
Chcesz wiedzieć, w jaki sposób filtr Blue e+ pomaga redukować koszty? Następnie po prostu wprowadź poniżej parametry swoich wentylatorów filtrujących. Nasz kalkulator wydajności wskazuje, jak wysokie są obecne koszty energii i serwisu, ile można zaoszczędzić, przechodząc na wentylator filtrujący Blue e+, i dlaczego wentylator filtrujący EC jest najlepszym wyborem.